피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
F6B-A-20
Burger & Brown
SmartFlow
Flowmeters
Standard Mechanical Flowmeters
Powered by
CAD모델 선택
{burger_brown/smartflow/flowmeters/standard_mechanical/medium_mf_asmtab.prj},{NB=F6B-A-20},{IS=3/4 Inch BSPP(F)},{TT=BSPP},{NS1=1.05000},{AC=A},{PR=},{FR=20},{ISPN=6B},{L=104.8 (4.13)},{H=44.5 (1.75)},{W=44.5 (1.75)},{THERMONO=1},{PRESSURE=FPG-100},{LIQ=FLPG-100},{PPATH=medium_mf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
F6B-A-20
F6B-A-20
Inlet Size
3/4 Inch BSPP(F)
3/4 Inch BSPP(F)
Accessories
Flowmeter only
Thermometer
Thermometer and Pressure Gauge
Thermometer and Liquid-filled Pressure Gauge
Pressure Gauge
Liquid-filled Pressure Gauge
Flowmeter only
Thermometer
Thermometer and Pressure Gauge
Thermometer and Liquid-filled Pressure Gauge
Pressure Gauge
Liquid-filled Pressure Gauge
Pressure Range Selection
N/A
N/A
Flow Range (max.) (gallons/liters per minute)
2 - 20 gpm
7 - 75 lpm
2 - 20 gpm
7 - 75 lpm
L
104.8 (4.13)
104.8 (4.13)
mm (INCH)
H
44.5 (1.75)
mm (INCH)
W
44.5 (1.75)
mm (INCH)
A
0
mm (INCH)
A (max)
-
mm (INCH)
B
0
mm (INCH)
B (max)
-
mm (INCH)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도