8BSS-4-2-A
Burger & Brown
SmartFlow
Stainless Steel Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{burger_brown/smartflow/stainless/conventional_asmtab.prj},{NB=8BSS-4-2-A},{IS=1 Inch BSPP(F)},{ISPN=8B},{MS=SS},{NP=4},{PS=2},{K=1.500},{R=0.09375},{CH1=0.810},{PPATH=conventional_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
8BSS-4-2-A
8BSS-4-2-A
Inlet Sizes
1 Inch BSPP(F)
1 Inch BSPP(F)
Manifold Styles
Single
Parallel
Single
Parallel
Total Number of Ports
Note
Standard Manifold
Port Sizes
1/4 Inch NPT(F)
1/4 Inch BSPP(F)
3/8 Inch NPT(F)
3/8 Inch BSPP(F)
1/2 Inch NPT(F)
1/2 Inch BSPP(F)
3/4 Inch NPT(F)
3/4 Inch BSPP(F)
1/4 Inch NPT(F)
1/4 Inch BSPP(F)
3/8 Inch NPT(F)
3/8 Inch BSPP(F)
1/2 Inch NPT(F)
1/2 Inch BSPP(F)
3/4 Inch NPT(F)
3/4 Inch BSPP(F)
A
102 (4)
mm (INCH)
L
295 (11.62)
295 (11.62)
mm (INCH)
H (max.)
58.0 (2.29)
58.0 (2.29)
mm (INCH)
B
50.8 (2.0)
mm (INCH)
C
95.3 (3.75)
mm (INCH)
D
79.4 (3.13)
mm (INCH)
E
10.3 (0.41) (4 plcs.)
mm (INCH)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도